Unterputz Aktoren UP 511S32, UP 525S32,UP 562S32
   

   

 
Titel

Download

KNX Anwendungsbeispiele
Weitere Informationen (in Arbeit)
Musterprojekt
   
Die Dateien *.knxpoj können nur mit der entsprechenden Software ETS5.x verwendet werden.
Sie können diese Software bei KNX erwerben. Es steht dort auch eine kostenlose Demoversion zum Download bereit.

 

Hier wird erklärt, wie man die Funktionen der Unterputzaktoren anhand praktischer Anwendungsbeispiele erlernen kann. Bis zu sechs Use Cases, die zeigen, wie leistungsfähig die Unterputzaktoren sind und was in Kombination mit anderen KNX Produkten möglich ist. .