MLFB (Best. Nr.) Produktname von nach Info OSS Datum
5WG1 141-1AB03 N 141/03 KNX / DALI Gateway plus V03/V04/V05/V06/V11/V12 V15  
5WG1 141-1AB14 N 141/14 KNX / DALI Gateway V00 V02
5WG1 141-1AB21 N 141/21 KNX / DALI Gateway Twin plus V01/V02/V03/V04/V05/V06/V11/V12 V15  
5WG1 141-1AB31 N 141/31 KNX / DALI Gateway Twin
DALI Sensoren / 2-Punkt-Regelung
(nur mit geladener Applikation 98330_)
V01/V02/V03/V04/V05 V06  
5WG1 141-1AB31 N 141/31 KNX / DALI Gateway Twin
EVG Einzelsteuerung / Notbetrieb / Stand-by / Einbrennfunktion
(nur mit geladener Applikation 983D0_)
V01/V02/V03/V04/V05/V06/V11/V12 V15  
5WG1 141-1AB32 N 141/32 KNX / DALI Gateway Twin V00 V02
5WG1 146-1AB03 IP Router Secure N 146/03 V01, V02, V03 V04
5WG1 148-1AB23 IP Schnittstelle Secure N 148/23 V01, V02, V03 V04
5WG1 205-2AB12 Touch Control TC5 UP 205/12 V1.0.0/V1.1.0/V1.2.0/V2.2.0 V2.4.0
5WG1 205-2AB22 Touch Control TC5 UP 205/22 V1.0.0/V1.1.0/V1.2.0/V2.2.0 V2.4.0
5WG1 220-2DB31 Taster-Schnittstelle UP 220/DB31 V01/V02 V03    
5WG1 255-2DB21 Helligkeitsregler UP 255D21 V02/V03 V04  
5WG1 258-2DB12 Präsenzmelder Desk, Helligkeitssensor UP 258D12 V01/V02/V03/V04 V05  
5WG1 258-2DB31 Präsenzmelder WIDE UP 258D31 V01/V02/V03/V04/V05 V06  
5WG1 258-2DB41 Präsenzmelder WIDE pro UP 258D41 V01/V02/V03/V04/V05 V06  
5WG1 258-2DB51 Präsenzmelder WIDE multi UP 258D51 V01/V02/V03/V04/V05 V06  
5WG1 258-2DB61 Präsenzmelder WIDE DualTech UP 258D61 V01/V02/V03/V04/V05 V06  
5WG1 258-2EB22 Präsenzmelder Desk, Konstantlichtregler UP 258E22 V02/V03/V04 V05  
5WG1 260-4AB23 Binäreingang RL 260/23 V01/V02 V03    
5WG1 260-4CB23 Binäreingang 4-fach, JB 260/23 V01/V02 V03    
5WG1 262-1DB31 Binäreingabegerät N 262D31, 4 x potentialfrei V01 V02  
5WG1 262-1DB51 Binäreingabegerät N 262D51, 8 x potentialfrei V01 V02  
5WG1 263-1DB31 Binäreingabegerät N 263D31, 4 x AC/DC 10…230 V V01 V02  
5WG1 263-1DB51 Binäreingabegerät N 263D51, 8 x AC/DC 10…230 V V01 V02  
5WG1 510-2AB03 Binärausgang 2-fach, UP 510/03 V01/V02 V03    
5WG1 510-2AB13 Binärausgang 2-fach, UP 510/13 V01/V02 V03    
5WG1 510-2AB23 Binärausgang 2-fach, RS 510/23 V01/V02 V03    
5WG1 510-2KB23 Thermoantriebaktor RS 510K23 V02 V03  
5WG1 510-4CB23 Binärausgang 2-fach, JB 510/23 V01/V02 V03    
5WG1 512-4AB23 Schaltaktor RL 512/23 V01/V02 V03    
5WG1 512-4CB23 Schaltaktor 1-fach, JB 512/23 V01/V02 V03    
5WG1 513-4CB23 Binärausgang 3-fach, JB 513/23 V01/V02 V03    
5WG1 513-4DB23 Binärausgang 3-fach, RL 513/23 V01/V02 V03    
5WG1 520-2AB03 Jalousieaktor UP 520/03 V01/V02/V03 V04    
5WG1 520-2AB13 Jalousieaktor UP 520/13 V01/V02/V03 V04    
5WG1 520-2AB23 Jalousieaktor RS 520/23 V01/V02/V03 V04    
5WG1 520-4CB23 Jalousieaktor 1-fach, JB 520/23 V01/V02/V03 V04    
5WG1 521-4AB23 Jalousieaktor 2-fach, RL 521/23 V01/V02/V03 V04    
5WG1 521-4CB23 Jalousieaktor 2-fach, JB 521/23 V01/V02/V03 V04    
5WG1 525-1DB11 Schalt-/Dimmaktor N 525D11 V01/V02/V03/V04 V05  
5WG1 525-2AB03 Universaldimmer UP 525/03 V01/V02 V03    
5WG1 525-2AB13 Universaldimmer UP 525/13 V01/V02 V03    
5WG1 525-2AB23 Universaldimmer RS 525/23 V01/V02 V03    
5WG1 525-4CB23 Universaldimmer 1-fach, JB 525/23 V01/V02 V03    
5WG1 530-1DB31 Schaltaktor N530D31 V01/V02/V03 V04  
5WG1 530-1DB51 Schaltaktor N530D51 V01/V02/V03 V04  
5WG1 530-1DB61 Schaltaktor N530D61 V01/V02/V03 V04  
5WG1 532-1DB31 Schaltaktor N532D31 V01/V02/V03 V04  
5WG1 532-1DB51 Schaltaktor N532D51 V01/V02/V03 V04  
5WG1 532-1DB61 Schaltaktor N532D61 V01/V02/V03 V04  
5WG1 534-1DB31 Schaltaktor N534D31 V01/V02/V03 V04  
5WG1 534-1DB51 Schaltaktor N534D51 V01/V02/V03 V04  
5WG1 534-1DB61 Schaltaktor N534D61 V01/V02/V03 V04  
5WG1 535-1DB31 Schaltaktor N535D31 V01/V02/V03 V04  
5WG1 535-1DB51 Schaltaktor N535D51 V01/V02/V03 V04  
5WG1 535-1DB61 Schaltaktor N535D61 V01/V02/V03 V04  
5WG1 536-1DB51 Schalt-/Dimmaktor N 536D51 V01/V02 V03  
5WG1 543-1DB31 Sonnenschutzaktor N 543D31 V01/V02/V03/V04 V05  
5WG1 543-1DB51 Sonnenschutzaktor N 543D51 V01/V02/V03/V04 V05  
5WG1 554-1DB31 Universaldimmer N 554D31 V01/V02 V03  
5WG1 605-1DB41 Thermoantriebaktor N 605D41 V01/V02/V03 V04  
5WG1 605-4DB23 Thermoantriebaktor RL 605D23 V01/V02/V03 V04  
QMX6.P30 QMX6.P30 V1.41/V2.5 V2.5
QMX6.P34 QMX6.P34 V1.41/V2.5 V2.5
QMX6.P40 QMX6.P40 V1.41/V2.5 V2.5
QMX6.P44 QMX6.P44 V1.41/V2.5 V2.5
QMX6.P70 QMX6.P70 V1.41/V2.5 V2.5
QMX6.P74 QMX6.P74 V1.41/V2.5 V2.5
RDG2x0KN Raumthermostate RDG2x0KN V1.1.7 / V2.1.0 / V2.2.0 / V5.1.0 / V5.1.4 / V5.6.0 / V5.7.0 / V5.9.0 V5.12.0
RDG2x4KN Raumthermostate RDG2x4KN V3.1.0/ V3.1.4/ V3.1.5/ V3.1.6/ V7.1.0/ V7.3.0/ V7.4.0/ V7.6.0 V7.9.0
SSA118.09HKN Elektromotorischer Ventilstellantrieb SSA118.09HKN V1.2.0 / V1.6.0 / V1.8.0 / V1.9.0 / V1.11.0 V1.12.0